TCD1254GFG

CCDリニアーイメージセンサー

製品概要

特長 3V単一電源 / 電子シャッター(積分クリア)機能 / サンプルホールド回路内蔵
用途 バーコードリーダー用
形式 B/W
方式 レンズ縮小型
有効画素数 (Pixel) 2500
有効画素数 (Line) 1
画素サイズ (µm) ピッチ 5.25
画素サイズ (µm) 高さ 64
解像度 (DPI) –
用紙サイズ –
駆動方式 CCD駆動回路内蔵

パッケージ

東芝パッケージ名 16pin GLCC
外観 東芝 TCD1254GFG CCDリニアーイメージセンサー製品の16pin GLCCパッケージ画像
ピン数 16
実装区分 リード挿入
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
電源電圧 (Typ.) - - 4 V
感度 B/W (Typ.) - - 103 V/(lx・s)
感度 R (Typ.) - - – V/(lx・s)
感度 G (Typ.) - - – V/(lx・s)
感度 B (Typ.) - - – V/(lx・s)
データレート B/W (Max) - - 2 MHz
データレート Color (Max) - - – MHz