TCD2400DG

CCDリニアーイメージセンサー

製品概要

特長 高ラインレート / タイミングジェネレーター回路内蔵 / 7μmピッチ
用途 色彩選別機 / 穀物選別機 / 検査機器
形式 Color
方式 レンズ縮小型
有効画素数 (Pixel) 4096
有効画素数 (Line) 3
画素サイズ (µm) ピッチ 7
画素サイズ (µm) 高さ 7
解像度 (DPI) –
用紙サイズ –
駆動方式 3.3V 駆動

パッケージ

東芝パッケージ名 32pin CERDIP
外観 東芝 TCD2400DG CCDリニアーイメージセンサー製品の32pin CERDIPパッケージ画像
ピン数 32
実装区分 リード挿入
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
電源電圧 (Typ.) - - 3.3/10 V
感度 B/W (Typ.) - - – V/(lx・s)
感度 R (Typ.) - - 14.7 V/(lx・s)
感度 G (Typ.) - - 16.6 V/(lx・s)
感度 B (Typ.) - - 6.9 V/(lx・s)
データレート B/W (Max) - - – MHz
データレート Color (Max) - - 100 MHz
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TCD2400DG(Z) 40 - Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます