TCD2726DG

CCDリニアーイメージセンサー

製品概要

特長 高速動作 / 2ライン間隔(color) / タイミングジェネレーター回路内蔵
用途 複合機用
形式 Color
方式 レンズ縮小型
有効画素数 (Pixel) 7500
有効画素数 (Line) 3
画素サイズ (µm) ピッチ 4.7
画素サイズ (µm) 高さ 4.7
解像度 (DPI) 600
用紙サイズ A3
駆動方式 CMOS 3.3V直接駆動(全入力パルス)

パッケージ

東芝パッケージ名 32pin CERDIP
外観 東芝 TCD2726DG CCDリニアーイメージセンサー製品の32pin CERDIPパッケージ画像
ピン数 32
実装区分 リード挿入
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
電源電圧 (Typ.) - - 3.3/10 V
感度 B/W (Typ.) - - – V/(lx・s)
感度 R (Typ.) - - 11.1 V/(lx・s)
感度 G (Typ.) - - 14.9 V/(lx・s)
感度 B (Typ.) - - 5.2 V/(lx・s)
データレート B/W (Max) - - – MHz
データレート Color (Max) - - 100 MHz
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TCD2726DG(Z) 40 - Yes

アプリケーション

マルチファンクションプリンター
マルチファンクションプリンター (MFP) の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種エンジン (モーター駆動) 部、スキャナー部、動作制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます