TMP86PM72FG

新規設計非推奨

TLCS-870C

製品概要

概要 蛍光表示管駆動回路や多機能タイマを搭載した64ピン
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 P-QFP64-1414-0.80C
ピン数 64
実装区分 表面実装

概要

属性 値 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 32 Kbyte
ROMタイプ OTP -
RAMサイズ 1 Kbyte
内部データバス幅 8 bit
ドライバー(VFT) 32 ch
SIO 1 ch
UART 1 ch
I2C 1 ch
ADコンバーター(8bit) 6 ch
タイマー/カウンター(16bit) 1 ch
タイマー/カウンター(8bit) 2 ch
プログラム訂正回路 あり -
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
I/Oポート数 54 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 16 -30 to 70 0.25
2.7 to 5.5 1 to 8 -30 to 70 0.5

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます