TMP92CM22FG

新規設計非推奨

TLCS-900H1

製品概要

概要 ハイパフォーマンス900/H1コア対応、組み込み用制御機器に最適
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP100-1414-0.50F
外観 東芝 TMP92CM22FG TLCS-900H1製品のP-LQFP100-1414-0.50Fパッケージ画像
ピン数 100
実装区分 表面実装

概要

属性 値 単位
ビット数 32 bit
ROMタイプ ROM less -
RAMサイズ 32 Kbyte
UART/SIO 2 ch
I2C/SIO 1 ch
ADコンバーター(10bit) 8 ch
タイマー/カウンター(16bit) 2 ch
タイマー/カウンター(8bit) 4 ch
CS/WAITコントローラー 4 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
クロックギア機能 あり -
I/Oポート数 50 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
3.0 to 3.6 4 to 40 -40 to 85 0.05

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます