製品概要

概要 本製品は、高精度24ビットΔΣ型ADコンバータを4ユニットと温度センサを内蔵した電力計測やその他測定機器に最適なAFEです。 *
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

*  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP48-P-0707-0.50C
外観 東芝 TMPM311CHDUG TX03製品のLQFP48-P-0707-0.50Cパッケージ画像
ピン数 48
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M310 -
ビット数 32 bit
ROMタイプ ROM less -
RAMサイズ 21 Kbyte
DMAコントローラー 32 ch
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) 1 units
内部データバス幅 32 bit
I/Oポート数 23 port
UART/SIO 1 ch
タイマー/カウンター(16bit) 5 ch
ΔΣ型ADコンバーター(24bit) 4 ch
ΔΣ型ADコンバーター(24bit) ユニット数(units) 4 units
ウオッチドッグタイマー あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
トレース機能 あり -
時計用タイマー なし -
外部割込み端子数 2 pins
SSP 1 ch
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 1 to 24 -40 to 85 0.0417

開発環境