製品概要

概要 Arm® Cortex®-M3コア搭載、CEC、リモコン判定機能を内蔵
デジタルAV機器の制御に最適な高機能・低消費電力32ビットマイコン
NANO FLASH™ *1 *2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

*1  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

*2  

NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP100-P-1414-0.50H
外観 東芝 TMPM330FDFG TX03製品のLQFP100-P-1414-0.50Hパッケージ画像
ピン数 100
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M330 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 512 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 32 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
I/Oポート数 78 port
UART/SIO 3 ch
I2C/SIO 3 ch
タイマー/カウンター(16bit) 10 ch
ADコンバーター(10bit) 12 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
トレース機能 あり -
RTC 1 ch
クロックギア機能 あり -
デュアルクロック動作 あり -
外部割込み端子数 8 pins
CEC機能 1 ch
積和演算器 あり -
リモコン判定 2 ch
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 1 to 40 -20 to 85 0.025

開発環境

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年04月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TMPM330FDFG(C) 1 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます