TMPM341FDXBG

新規設計非推奨

TX03

製品概要

概要 Arm® Cortex®-M3コア搭載し、モータ制御に最適な高分解能PPG出力、アナログ機能を強化した12ビットADコンバータや10ビットDAコンバータなど、カメラレンズ制御に最適な高機能、低消費電力32ビットマイコン
NANO FLASH™ *1 *2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

*1  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

*2  

NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-TFBGA113-0606-0.50A4
外観 東芝 TMPM341FDXBG TX03製品のP-TFBGA113-0606-0.50A4パッケージ画像
ピン数 113
実装区分 表面実装

概要

属性 値 単位
グループ名 M340 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 512 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 32 Kbyte
DMAコントローラー 4 ch
内部データバス幅 32 bit
外部データバス幅 16 bit
I/Oポート数 86 port
UART/SIO 5 ch
I2C/SIO 2 ch
タイマー/カウンター(16bit) 10 ch
高分解能16ビットタイマー/PPG出力 2 ch
ADコンバーター(12bit) 15 ch
DAコンバーター(10bit) 2 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
周波数検知回路 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
JTAG(バウンダリースキャン)機能 あり -
トレース機能 あり -
クロックギア機能 あり -
外部割込み端子数 12 pins
CS/WAITコントローラー 2 ch
積和演算器 あり -
SSP 1 ch

* 

電圧範囲が2.7V未満の場合、一部の周辺機能(外部バスインタフェース、SSP)が動作可能です。

動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
1.65 to 3.6 1 to 54 -40 to 85 0.0185

開発環境

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます