製品概要

RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

*  

NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VFBGA142-0707-0.50-001
外観 東芝 TMPM342FYXBG TX03製品のP-VFBGA142-0707-0.50-001パッケージ画像
ピン数 142
実装区分 表面実装
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M340 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 256 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 36 Kbyte
DMAコントローラー 4 ch
内部データバス幅 32 bit
I/Oポート数 63 port
Full UART 1 ch
UART/SIO 3 ch
I2C 1 ch
タイマー/カウンター(16bit) 10 ch
高分解能16ビットタイマー/PPG出力 8 ch
オペアンプ 6 ch
コンパレーター 2 ch
モータードライバー 7.5 ch
2相パルスカウンター(PHC) 2 ch
ADコンバーター(12bit) 12 ch
ADコンバーター(12bit) ユニット数 2 units
ΔΣ型ADコンバーター(16bit) 4 ch
DAコンバーター(10bit) 2 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
トレース機能 あり -
クロックギア機能 あり -
外部割込み端子数 8 pins
積和演算器 あり -
プログラマブルサーボ/シーケンスコントローラー[PSC](ch) 1 ch
SSP 1 ch

* 

MCD部のアナログ電源は3.1V~3.5V
MCD部のモータ電源は2.5V~5.5Vです。

動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 1 to 40 -40 to 85 0.025

開発環境

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年10月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます