製品概要

概要 バッテリーを用いた携帯機器に最適なUSB内蔵小型パッケージ高性能マイコン
NANO FLASH™ *
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

*  

NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LFBGA105-0909-0.50
外観 東芝 TMPM365FYXBG TX03製品のP-LFBGA105-0909-0.50パッケージ画像
ピン数 105
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M360 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 256 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 24 Kbyte
DMAコントローラー 2 ch
内部データバス幅 32 bit
I/Oポート数 74 port
UART/SIO 2 ch
I2C/SIO 2 ch
USBデバイスコントローラー(Full Speed) 1 ch
タイマー/カウンター(16bit) 10 ch
ADコンバーター(12bit) 12 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
JTAG(デバッグ)機能 あり -
JTAG(バウンダリースキャン)機能 あり -
トレース機能 あり -
クロックギア機能 あり -
外部割込み端子数 10 pins
積和演算器 あり -

* 

USB使用時の電源電圧は、3.0V to 3.45Vとなります。

動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 1 to 48 -40 to 85 0.0208

開発環境

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年04月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます