※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 概要 | 家電に用いられるパワーデバイスを制御できる多目的タイマを内蔵し、モータ、IH制御を可能にした5V単一動作を実現した高性能マイコン * |
|---|---|
| RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
|
* |
NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。 |
| 東芝パッケージ名 | QFP64-P-1414-0.80A |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 64 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| SamacSys CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
SamacSysからダウンロード |
|
*1 |
SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。 |
|
*2 |
フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
| 属性 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| グループ名 | M380 | - |
| ビット数 | 32 | bit |
| ROMサイズ | 64 | Kbyte |
| ROMタイプ | Flash | - |
| RAMサイズ | 8 | Kbyte |
| 内部データバス幅 | 32 | bit |
| I/Oポート数 | 47 | port |
| Full UART | 1 | ch |
| UART/SIO | 2 | ch |
| I2C/SIO | 1 | ch |
| タイマー/カウンター(16bit) | 8 | ch |
| ADコンバーター(12bit) | 10 | ch |
| ウオッチドッグタイマー | あり | - |
| パワーオンリセット回路 | あり | - |
| 電圧検出回路 | あり | - |
| 周波数検知回路 | あり | - |
| オンチップデバッグ機能 | あり | - |
| JTAG(デバッグ)機能 | あり | - |
| トレース機能 | あり | - |
| RTC | 1 | ch |
| クロックギア機能 | あり | - |
| デュアルクロック動作 | あり | - |
| 外部割込み端子数 | 8 | pins |
| リモコン判定 | 1 | ch |
| SSP | 1 | ch |
| 動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
|---|---|---|---|
| 3.9 to 5.5 | 1 to 40 | -40 to 85 | 0.025 |