概要 | 小型パッケージ(SSOP30)でFlash64KB、RAM4KBを内蔵し5V単一動作を実現した高性能マイコン |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
東芝パッケージ名 | SSOP30-P-300-0.65 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 30 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
グループ名 | M370 | - |
ビット数 | 32 | bit |
ROMサイズ | 64 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
RAMサイズ | 4 | Kbyte |
内部データバス幅 | 32 | bit |
I/Oポート数 | 21 | port |
UART/SIO | 2 | ch |
I2C/SIO | 1 | ch |
タイマー/カウンター(16bit) | 4 | ch |
三相PWM出力 | 1 | ch |
ADコンバーター(12bit) | 4 | ch |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
パワーオンリセット回路 | あり | - |
電圧検出回路 | あり | - |
周波数検知回路 | あり | - |
オンチップデバッグ機能 | あり | - |
JTAG(デバッグ)機能 | あり | - |
トレース機能 | あり | - |
クロックギア機能 | あり | - |
外部割込み端子数 | 3 | pins |
インクリメンタル型エンコーダー入力 | 1 | ch |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
4.5 to 5.5 | 1 to 40 | -40 to 105 | 0.025 |