電源の高効率化に貢献する最新世代プロセスを採用した40V耐圧NチャネルパワーMOSFET

電源の高効率化に貢献する最新世代プロセスを採用した40V耐圧NチャネルパワーMOSFET

当社は、データセンターなどの産業機器用スイッチング電源向けに、当社最新世代プロセス[注1]U-MOS11-H (ユー・モス・イレブン・エイチ) を採用した、40V耐圧NチャネルパワーMOSFET「TPHR6704RL」を発売しました。

新製品は、従来世代プロセスU-MOSⅨ-Hの40V耐圧製品「TPHR8504PL」と比べて、ドレイン・ソース間オン抵抗を約21%低減[注2]しました。また、同じくTPHR8504PLと比べて、ドレイン・ソース間オン抵抗×ゲート入力電荷量を約37%低減[注3]することで特性のトレードオフを改善し、業界トップクラス[注1]の低損失を実現しました。さらに、スイッチング時にドレイン・ソース間に発生するスパイク電圧も低減しており、スイッチング電源の低EMI化に貢献します。
パッケージは、SOP Advanceとのフットプリントの互換性が高いSOP Advance(N)を採用しました。

回路設計のサポートツールとして、短時間で回路動作が検証できるSPICEモデル (G0モデル) に加え、パワーデバイスの過渡特性をより正確にシミュレーションできる高精度SPICEモデル (G2モデル) も提供します。なお、当社Webサイト内のオンラインシミュレーターでは、シミュレーション環境の構築や素子モデルをダウンロードする手間を省き、手軽に動作検証を行うことができます。

当社は今後も、電源の効率を高めることができるパワーMOSFETのラインアップ拡充を推進し、機器の低消費電力化に貢献します。

[注1] 2026年2月現在、当社調べ。
[注2] 測定条件:VGS=10V、ID=50A (TPHR8504PL)  VGS=10V、ID=75A (TPHR6704RL)
[注3] 測定条件:VDD≃20V、VGS=10V、ID=50A (TPHR8504PL)  VDD≃20V、 VGS=10V、ID=75A (TPHR6704RL)

新製品の主な特長

  1. ドレイン・ソース間オン抵抗を当社従来製品より約21%低減
  2. ドレイン・ソース間オン抵抗×ゲート入力電荷量を当社従来製品より約37%低減

特長の解説

1. ドレイン・ソース間オン抵抗を当社従来製品より約21%低減

図 1. ドレイン・ソース間オン抵抗の低減
図 1. ドレイン・ソース間オン抵抗の低減

新製品は、同耐圧の当社従来製品TPHR8504PLと比較して、ドレイン・ソース間オン抵抗を約21%低減しており、スイッチング電源の導通損失の低減に貢献します。

2. ドレイン・ソース間オン抵抗×ゲート入力電荷量を当社従来製品より約37%低減

図 2. ドレイン・ソース間オン抵抗×ゲート入力電荷量の低減
図 2. ドレイン・ソース間オン抵抗×ゲート入力電荷量の低減

ドレイン・ソース間オン抵抗の低減だけではなく、ゲート入力電荷量も低減しています。TPHR6704RLは同耐圧の当社従来製品TPHR8504PLと比較して、ドレイン・ソース間オン抵抗×ゲート入力電荷量を約37%低減しており、スイッチング電源などの応用機器の低損失化、高効率化に貢献します。

アプリケーション

産業用機器

  • データセンター向けスイッチング電源

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、Ta=25°C)

品番 TPHR6704RL
絶対最大定格 ドレイン・ソース間電圧 VDSS (V) 40
ドレイン電流 (DC) ID (A) Tc=25°C 420
チャネル温度 Tch (°C) 175
電気的特性 ドレイン・ソース間オン抵抗
RDS(ON) (mΩ)
VGS=10V Max 0.67
VGS=4.5V Max 0.97
ゲート入力電荷量 Qg (nC) VGS=10V Typ. 88
ゲートスイッチ電荷量 Qsw (nC) Typ. 24
出力電荷量 Qoss (nC) Typ. 100
逆回復時間 trr (ns) Typ. 73
逆回復電荷量 Qrr (nC) Typ. 106
パッケージ 名称 SOP Advance(N)
サイズ (mm) Typ. 4.9×6.1
在庫検索 & Web少量購入 Buy Online

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。