製品概要

用途 スイッチングレギュレーター
極性 N-ch
世代 U-MOSⅦ-H
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-220
外観 東芝 TK3R3E03GL パワーMOSFET (N-ch 1素子 VDSS≤30V)製品のTO-220パッケージ画像
ピン数 3
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.16×15.1×4.45
パッケージ寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 30 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 147 A
許容損失 PD 104 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 2.3 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 1.3 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 4.1
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 3.3
入力容量 (Typ.) Ciss - 4350 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 67 nC
出力電荷量 (Typ.) Qoss - 18 nC
逆回復時間 (Typ.) trr - 42 ns
逆回復電荷量 (Typ.) Qrr - 22 nC

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年06月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます