製品概要

用途 スイッチングレギュレーター用
極性 N-ch
世代 U-MOSⅣ
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-220
外観 東芝 TK40E10K3 パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V)製品のTO-220パッケージ画像
ピン数 3
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.16×15.1×4.45
パッケージ寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 100 V
ドレイン電流 ID 40 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 15
入力容量 (Typ.) Ciss - 4000 pF

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます