用途 DC-DCコンバータ / スイッチングレギュレータ / モータドライブ
極性 N-ch
世代 U-MOSⅥ-H
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 日本 / マレーシア

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP Advance
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.0×6.0×0.95
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 60 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 15 A
許容損失 PD 30 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 2.3 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 24
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 22.3
入力容量 (Typ.) Ciss - 1620 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 25 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

2016年12月

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ