TPH1R306PL

パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V)

  • 関連リファレンスデザイン(3)

製品概要

用途 高効率DC-DCコンバーター / スイッチングレギュレーター / モータードライブ
極性 N-ch
世代 U-MOSⅨ-H
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP Advance
外観 東芝 TPH1R306PL パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V&lt;VDSS&le;60V)製品のSOP Advanceパッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.0×6.0×0.95
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 60 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 260 A
許容損失 PD 170 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 2.5 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 1.5 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 2.3 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 1.34 mΩ
入力容量 (Typ.) Ciss - 6250 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 91 nC
出力電荷量 (Typ.) Qoss - 77.5 nC
逆回復時間 (Typ.) trr - 47 ns
逆回復電荷量 (Typ.) Qrr - 48 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2021年06月

2023年02月

2024年05月

2022年11月

2025年05月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TPH1R306PL,LQ 5000 Yes

リファレンスデザイン

これは、MOSFET並列駆動(TPH1R306PL)応用回路の素子とパターン配線インダクタンスの関係です。
MOSFET並列駆動(TPH1R306PL)応用回路
60V系MOSFETを例にとり、電源等の応用における出力電力増大に向けた並列動作時の留意点をシミュレーション回路と動作波形を基に解説します。
これは、フォトボルカプラー+MOSFETによるメカリレー置換のHVAC 応用回路例です。
フォトボルカプラー+MOSFETによるメカリレー置換
フォトボルカプラーTLP3906とパワーMOSFET TPH1R306PLを組み合わせた半導体リレー回路のリファレンスデザインです。メカリレーからの置き換えとして回路設計する際のガイドを記載します。
サーバー用1.1kW ITTF (Interleaved Two Transistor Forward) 方式AC-DCコンバーター
本デザインは、入力AC 90~264VからDC 12Vを生成し、最大1.1kWを出力するサーバー向けのAC-DCコンバーターです。出力ORing回路を搭載しており冗長運転が可能です。また、基板実装時の高さを考慮した部品を選定しており、1Uサイズ電源に応用可能です。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます