製品概要

用途 高効率DC-DCコンバーター / スイッチングレギュレーター / モータードライブ
極性 N-ch
世代 U-MOSⅨ-H
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP Advance
外観 東芝 TPH2R506PL パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V)製品のSOP Advanceパッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.0×6.0×0.95
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 60 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 160 A
許容損失 PD 132 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 2.5 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 1.5 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 4.4 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 2.5 mΩ
入力容量 (Typ.) Ciss - 4180 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 60 nC
出力電荷量 (Typ.) Qoss - 51 nC
逆回復時間 (Typ.) trr - 49 ns
逆回復電荷量 (Typ.) Qrr - 57 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2021年06月

2021年07月

2025年05月

2022年11月

2025年01月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます