TPH5R60APL

パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V)

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

用途 高効率DC-DCコンバーター / スイッチングレギュレーター / モータードライブ
極性 N-ch
世代 U-MOSⅨ-H
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP Advance
外観 東芝 TPH5R60APL パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V&lt;VDSS&le;150V)製品のSOP Advanceパッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.0×6.0×0.95
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 100 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 110 A
許容損失 PD 132 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 2.5 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 1.5 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 9.5 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 5.6 mΩ
入力容量 (Typ.) Ciss - 3300 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 52 nC
出力電荷量 (Typ.) Qoss - 46 nC
逆回復時間 (Typ.) trr - 44 ns
逆回復電荷量 (Typ.) Qrr - 55 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2021年06月

2021年07月

2025年05月

2023年01月

2026年04月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TPH5R60APL,L1Q 5000 Yes

リファレンスデザイン

基板写真(例)
48 Vバス対応 1.2 V/100 A 2段降圧DC-DCコンバーター
近年、データセンターの電力消費が急増しており、サーバーの省電力化が急務となっています。この課題を解決するための48V直流給電に対応した1.2V/100A出力のDC-DCコンバーターです。
本デザインは、48Vバスラインから基板上の各種デバイスに1.2V/100Aを供給可能な2段降圧DC-DCコンバーターです。各段に、オン抵抗と電荷量特性のバランスに優れた当社パワーMOSFETを使用し、高効率を実現しています。
回路各部の設計ポイント・使用方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます