※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社は、データセンター向けサーバーや、太陽光発電パワーコンディショナーなどの産業用機器のスイッチング電源用途に適した、高速リカバリーダイオードを内蔵したスーパージャンクション構造NチャネルパワーMOSFET「DTMOSⅥ 600V HSD (High Speed Diode) シリーズ」に、「TK058V60Z5」を追加しました。
新製品TK058V60Z5は、ドレイン・ソース間オン抵抗 0.050Ω (typ.)[注1]を実現しており、当社のDFN8×8パッケージを採用した高速リカバリーダイオード内蔵600V耐圧シリコンパワーMOSFETの中で、最小[注2]のドレイン・ソース間オン抵抗となっています。先行リリースしている6製品と合わせて、DTMOSⅥ 600V HSDシリーズは7製品となり、製品選択の幅が広がりました。
DTMOSⅥ 600V HSDシリーズは、ライフタイム制御技術[注3]を適用し、ボディーダイオードの逆回復特性を高速化しました。これにより、ブリッジ回路やインバーター回路用途で重要な逆回復性能が向上しています。高速リカバリーダイオードを内蔵していないDTMOSⅥ 600Vシリーズの当社既存製品と比較して、逆回復時間 (trr) で約60%[注4]低減、逆回復電荷量 (Qrr) で約85%[注4]低減を達成しました。
また、今回の新製品を含むDTMOSⅥ 600Vシリーズでは、ゲートデザインおよびプロセスの最適化により、同耐圧の当社従来世代であるDTMOSⅣ-Hシリーズと比較して、性能指数である「ドレイン・ソース間オン抵抗×ゲート入力電荷量(RDS(ON)×Qg) 」を約36%低減[注5]、「ドレイン・ソース間オン抵抗×ゲート・ドレイン間電荷量 (RDS(ON)×Qgd) 」を約52%低減[注5]しています。
その結果、導通損失、ドライブ損失およびスイッチング損失が低減し、電源回路の高効率化に貢献します。
回路設計のサポートツールとして、短時間で回路動作が検証できるSPICEモデル (G0モデル) に加え、パワーデバイスの過渡特性をより正確にシミュレーションできる高精度SPICEモデル (G2モデル) も提供します。なお、当社Webサイト内のオンラインシミュレーターでは、シミュレーション環境の構築や素子モデルをダウンロードする手間を省き、手軽に動作検証を行うことができます。
当社は、今後もDTMOSⅥシリーズのラインアップを拡充します。これにより、産業用機器のスイッチング電源などの損失を低減し、カーボンニュートラルの実現に貢献します。
[注1] 測定条件 : VGS=10V、ID=15A、Ta=25°C
[注2] 2026年3月時点、当社調べ
[注3] 半導体内部に意図的に欠陥を生成し、キャリアの再結合を促進する技術。
[注4] 当社実測値 (高速リカバリーダイオードを内蔵していないDTMOSⅥ 600V TK057V60Z1と、高速リカバリーダイオード内蔵のDTMOSⅥ 600V HSD TK058V60Z5を比較。)
trr、Qrr測定条件 : VDD=400V、VGS=0V、IDR=20A、-dIDR/dt= 100A/μs、Ta=25°C
[注5] 当社試算値
RDS(ON)測定条件 : VGS=10V、Ta=25°C
Qg、Qgd測定条件 : VDD≃400V、VGS=10V、Ta=25°C
新製品を含むDTMOSⅥ 600V HSDは、ライフタイム制御技術[注3]を適用し、ボディーダイオードの逆回復特性を高速化しています。これにより、ブリッジ回路やインバーター回路用途で重要な逆回復性能が向上しています。高速リカバリーダイオードを内蔵していないDTMOSⅥ 600Vシリーズの当社既存製品と比較して、逆回復時間 (trr) で約60%[注4]低減、逆回復電荷量 (Qrr) で約85%[注4]低減を達成しました。
DTMOSⅥ 600Vシリーズは、ゲートデザインおよびプロセスの最適化により、同耐圧の当社従来世代DTMOSⅣ-Hシリーズと比べて、性能指数の「ドレイン・ソース間オン抵抗×ゲート・ドレイン間電荷量」を約52%[注5]低減しています。これにより、DTMOSⅥ 600Vシリーズは、低導通損失および低スイッチング損失の両立を実現し、スイッチング電源の高効率化に貢献します。
(Ta=25°C)
| 品番 | TK058V60Z5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 絶対最大定格 | ドレイン・ソース間電圧 VDSS (V) | 600 | ||
| ドレイン電流 (DC) ID (A) | 40 | |||
| チャネル温度 Tch (°C) | 150 | |||
| 電気的特性 | ドレイン・ソース間オン抵抗 RDS(ON) (Ω) |
VGS=10V、 ID=15A |
Typ. | 0.050 |
| Max | 0.058 | |||
| ゲート入力電荷量 Qg (nC) | VDD≃400V、 VGS=10V、 ID=40A |
Typ. | 66 | |
| ゲート・ドレイン間電荷量 Qgd (nC) | 20 | |||
| 入力容量 Ciss (pF) | VDS=300V、 VGS=0V、 f=100kHz |
Typ. | 3750 | |
| 逆回復時間 trr (ns) | VDD=400V、 IDR=20A、 VGS=0V、 -dIDR/dt=100A/μs |
Typ. | 140 | |
| パッケージ | 名称 | DFN8×8 | ||
| サイズ (mm) | Typ. | 8.0×8.0×0.85 | ||
| 在庫検索&Web少量購入 | ![]() |
|||
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TK058V60Z5
当社のMOSFET製品の詳細については下記ページをご覧ください。
MOSFET
オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。
TK058V60Z5
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。