※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社は、データセンター向けサーバー、産業用機器のスイッチング電源、太陽光発電パワーコンディショナーなどの用途に適したスーパージャンクション構造のNチャネルパワーMOSFET「DTMOSⅥ 600Vシリーズ」に、高速リカバリーダイオードを内蔵した「DTMOSⅥ 600V HSD (High Speed Diode) 」を追加しました。TO-247パッケージの「TK034N60Z5、TK055N60Z5、TK073N60Z5」、TOLLパッケージの「TK055U60Z5、TK073U60Z5」、DFN8×8パッケージの「TK077V60Z5」の6製品です。
新製品は、ライフタイム制御技術[注1]を適用し、ボディーダイオードの逆回復特性を高速化しました。これにより、ブリッジ回路やインバーター回路用途で重要な逆回復性能が向上しています。高速リカバリーダイオードを内蔵していないDTMOSⅥ 600Vシリーズの当社既存製品と比較して、逆回復時間 (trr) で約60%[注2]低減、逆回復電荷量 (Qrr) で約85%[注2]低減を達成しました。また、今回の新製品を含むDTMOSⅥ 600Vシリーズでは、ゲートデザインおよびプロセスの最適化により、同耐圧の当社従来世代であるDTMOSⅣ-Hシリーズと比較して、性能指数である「ドレイン・ソース間オン抵抗×ゲート入力電荷量 (RDS(ON)×Qg) 」を約36%[注3]低減、「ドレイン・ソース間オン抵抗×ゲート・ドレイン間電荷量 (RDS(ON)×Qgd) 」を約52%[注3]低減しています。
その結果、導通損失、ドライブ損失およびスイッチング損失が低減し、電源回路の高効率化に貢献します。
回路設計のサポートツールとして、短時間で回路動作が検証できるSPICEモデル (G0モデル) に加え、パワーデバイスの過渡特性をより正確にシミュレーションできる高精度SPICEモデル (G2モデル)も提供します。なお、当社Webサイト内のオンラインシミュレーターでは、シミュレーション環境の構築や素子モデルをダウンロードする手間を省き、手軽に動作検証を行うことができます。
当社は、今後もDTMOSⅥシリーズのラインアップを拡充し、産業用機器のスイッチング電源の高効率化に貢献することで、カーボンニュートラルの実現を目指します。
[注1] 半導体内部に意図的に欠陥を生成し、キャリアの再結合を促進する技術。
[注2] 当社実測値 (当社既存製品TK055U60Z1と新製品TK055U60Z5を比較)
trr、Qrr 測定条件 : VDD=400V、VGS=0V、IDR=20A、-dIDR/dt=100A/μs、Ta=25°C
[注3] 当社試算値
RDS(ON)測定条件 : VGS=10V、Ta=25°C
Qg、Qgd測定条件 : VDD≈400V、VGS=10V、Ta=25°C
新製品は、ライフタイム制御技術[注1]を適用し、ボディーダイオードの逆回復特性を高速化しています。これにより、ブリッジ回路やインバーター回路用途で重要な逆回復性能が向上しています。高速リカバリーダイオードを内蔵していないDTMOSⅥ 600Vシリーズの当社既存製品と比較して、逆回復時間 (trr) で約60%[注2]低減、逆回復電荷量 (Qrr) で約85%[注2]低減を達成しました。
DTMOSⅥ 600Vシリーズは、ゲートデザインおよびプロセスの最適化により、同耐圧の当社従来世代DTMOSⅣ-Hシリーズと比較して、性能指数である「ドレイン・ソース間オン抵抗×ゲート・ドレイン間電荷量 (RDS(ON)×Qgd) 」を約52%[注3]低減しています。その結果、DTMOSⅥ 600Vシリーズは、低導通損失および低スイッチング損失の両立を実現し、電源回路の高効率化に貢献します。
(特に指定のない限り、Ta=25°C)
| 品番 | パッケージ名称 | 絶対最大定格 | 電気的特性 | 在庫検索& Web少量購入 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイン・ ソース間 電圧 VDSS (V) |
ドレイン電流 (DC) ID(A) |
ドレイン・ ソース間 オン抵抗 RDS(ON) (Ω) |
ゲート入力電荷量 Qg (nC) |
ゲート・ ドレイン間 電荷量 Qgd (nC) |
入力容量 Ciss (pF) |
逆回復時間 trr (ns) |
|||
| VGS=10V | VGS=10V | VGS=10V | VDS=300V | VDD=400V、 -dIDR/dt= 100A/µs |
|||||
| Typ. | Typ. | Typ. | Typ. | Typ. | |||||
| TK034N60Z5 | TO-247 | 600 | 60 | 0.030 | 105 | 32 | 6200 | 160 | ![]() |
| TK055N60Z5 | 40 | 0.048 | 66 | 20 | 3750 | 140 | ![]() |
||
| TK073N60Z5 | 32 | 0.063 | 50 | 17 | 2860 | 126 | ![]() |
||
| TK055U60Z5 | TOLL | 40 | 0.048 | 66 | 20 | 3750 | 140 | ![]() |
|
| TK073U60Z5 | 32 | 0.063 | 50 | 17 | 2860 | 126 | ![]() |
||
| TK077V60Z5 | DFN8×8 | 0.067 | ![]() |
||||||
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。