製品概要

用途 スイッチングレギュレーター
極性 N-ch
世代 DTMOSⅥ
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-247-4L(X)
外観 東芝 TK042Z65Z5 パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V)製品のTO-247-4L(X)パッケージ画像
ピン数 4
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
15.94×23.45×5.02
パッケージ寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 650 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-30 V
ドレイン電流 ID 55 A
許容損失 PD 360 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 4.5 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 3.5 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 42 mΩ
入力容量 (Typ.) Ciss - 6280 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 105 nC
逆回復時間 (Typ.) trr - 160 ns
逆回復電荷量 (Typ.) Qrr - 1100 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年02月

2026年02月

2026年02月

2026年03月

2026年03月

2026年11月

2026年11月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TK042Z65Z5,S1F 30 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます