製品概要

極性 P-ch
世代 π-MOSⅥ
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-883 (CST3)
外観 東芝 SSM3J16CT 小型・低オン抵抗MOSFET製品のCST3パッケージ画像
パッケージコード SOT-883
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.0×0.6×0.38
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
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-10 V
ドレイン電流 ID -100 mA

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - -1.1 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - -0.6 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=1.5V 45 Ω
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年03月

2019年02月

2025年10月

2026年10月

2026年10月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます