製品概要

用途 アナログスイッチ
極性 P-ch
世代 U-MOSⅦ
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-723 (VESM)
外観 東芝 SSM3J78MFV 小信号MOSFET製品のVESMパッケージ画像
JEITA SC-105AA
パッケージコード SOT-723
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.2×1.2×0.5
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS -20 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-10 V
ドレイン電流 ID -250 mA
許容損失 PD 0.5 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - -1.0 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - -0.3 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 1.4 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 2.1 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=1.8V 2.9 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=1.5V 4.0 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=1.2V 20 Ω
入力容量 (Typ.) Ciss - 21 pF
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
SSM3J78MFV,L3F 8000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます