製品概要

極性 N-ch
世代 U-MOSⅣ
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TSM
外観 東芝 SSM3K318T 小信号MOSFET製品のTSMパッケージ画像
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.7
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 2.5 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 2.8 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 1.8 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 145
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 107

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2019年02月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます