TW048U65C

パワー SiC MOSFET

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

用途 スイッチングレギュレーター用
極性 N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TOLL
外観 東芝 TW048U65C パワー SiC MOSFET製品のTOLLパッケージ画像
ピン数 9
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
9.9×11.68×2.3
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 650 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +25/-10 V
ドレイン電流 ID 39 A
許容損失 PD 132 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 5.0 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 3.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Typ.) RDS(ON) |VGS|=18V 48 mΩ
入力容量 (Typ.) Ciss - 1362 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg - 41 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年09月

2025年09月

2025年09月

2025年06月

2025年11月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TW048U65C,RQ 2000 Yes

リファレンスデザイン

SiC MOSFET (TOLL Package) ハーフブリッジボード
近年需要が高まっているSiC MOSFETを手軽に評価を行うための当社最新SiC MOSFETがハーフブリッジ形式に2つ搭載された基板です。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。

アプリケーション

サーバー
サーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます