製品概要

用途 スイッチングレギュレーター用
極性 N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-247-4L(X)
外観 東芝 TW060Z120C パワー SiC MOSFET製品のTO-247-4L(X)パッケージ画像
ピン数 4
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
15.94×23.45×5.02
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 1200 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +25/-10 V
ドレイン電流 ID 36 A
許容損失 PD 170 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 5.0 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 3.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Typ.) RDS(ON) |VGS|=18V 60 mΩ
入力容量 (Typ.) Ciss - 1530 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg - 46 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年02月

2026年02月

2026年02月

2024年11月

2024年02月

2026年10月

2026年10月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

*3

PLECS ®はPlexim, Inc. の登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TW060Z120C,S1F 30 - Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます