TC78H620FNG

ブラシ付きモータードライバーIC

製品概要

機能 出力のモードは, 正転/逆転/ストップの3モード / PWM制御可能
用途 DCモーター駆動用 / ステッピングモーター駆動用
種別 DCモーター, ステッピングモータードライバー
駆動モーター数(ブラシ付モーター) 2
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SSOP16-P-225-0.65B
外観 東芝 TC78H620FNG ブラシ付きモータードライバーIC製品のSSOP16-P-225-0.65Bパッケージ画像
ピン数 16
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
出力電流 IOUT(ave) 0.8 A
出力電流 IOUT(peak) 1.0 A
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -20 ℃
電源電圧 VCC 6 V
出力電圧 VO 18 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年02月

2024年10月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TC78H620FNG(O,EL) 2000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます