TB67B030FNG

開発中

ブラシレスモータードライバーIC

製品概要

概要 TB67B030FNG/FTGは、3相BLDCモーター駆動用ドライバーICです。位置検出はセンサーレス、3ホール、1ホールに対応しています。駆動方式は正弦波、150度、120度(3ホールのみ)を内蔵しています。
機能 正弦波PWM駆動方式 / 自動進角制御機能 / 回転信号出力機能 / Closed loop速度制御
用途 3相ブラシレスモーター駆動用
種別 3相ブラシレスモータードライバー
駆動モーター数(ブラシレスモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-HTSSOP28-0510-0.65-001
外観 東芝 TB67B030FNG ブラシレスモータードライバーIC製品のP-HTSSOP28-0510-0.65-001パッケージ画像
ピン数 28
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2
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
出力電流 IOUT(peak) 5 A
動作温度 (Max) Topr 125 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
保存温度 (max) Tstg 150 ℃
保存温度 (min) Tstg -55 ℃
出力電圧 VO 50 V