TB62210FNG

新規設計非推奨

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

機能 2相、1-2相、W1-2相励磁 / BiCD 定電流2 相バイポーラーステッピングモータードライバーIC / Phase入力タイプ / PWMチョッパー方式 / パワーオンリセット回路
用途 バイポーラーステッピングモーター駆動用
種別 BiCD 2相バイポーラー用ステッピングモータードライバー
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-HTSSOP24-0508-0.65-001
外観 東芝 TB62210FNG ステッピングモータードライバーIC製品のP-HTSSOP24-0508-0.65-001パッケージ画像
ピン数 24
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
出力電流 IOUT(peak) 1 A
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -20 ℃
出力電圧 VO 40 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます