TB6562ANG

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

機能 PWMチョッパー方式 / Phase入力タイプ / 2相、1-2相、W1-2相励磁 / バイポーラー
種別 2相ステッピングモータードライバー
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SDIP24-P-300-1.78
外観 東芝 TB6562ANG ステッピングモータードライバーIC製品のSDIP24-P-300-1.78パッケージ画像
ピン数 24
実装区分 リード挿入
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
出力電流 IOUT(peak) 1.5 A
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -20 ℃
出力電圧 VO 40 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年10月

2026年09月

2026年09月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます