TB67S101AFNG

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

機能 2相、1-2相、W1-2相励磁 / BiCD 定電流2 相バイポーラーステッピングモータードライバーIC / PWM定電流駆動 / 高出力電流 / 低Ron
用途 ステッピングモーター駆動用 / バイポーラーステッピングモーター駆動用
種別 BiCD 2相バイポーラー用ステッピングモータードライバー
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50
外観 東芝 TB67S101AFNG ステッピングモータードライバーIC製品のHTSSOP48-P-300-0.50パッケージ画像
ピン数 48
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
項目 記号 単位
出力電流 IOUT(peak) 4 A
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -20
出力電圧 VO 50 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2017年01月

2026年01月

2026年09月

2026年09月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TB67S101AFNG(O,EL) 1000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます