TB67S142HG

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

機能 2相、1-2相、W1-2相励磁 / クロック入力タイプ / ユニポーラー方式 / 昇温アラーム出力機能 / 異常検出出力機能 / 電流センス抵抗レス
種別 2相ユニポーラーステッピングモータードライバー
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 HZIP25-P-1.00F
外観 東芝 TB67S142HG ステッピングモータードライバーIC製品のHZIP25-P-1.00Fパッケージ画像
ピン数 25
実装区分 リード挿入
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
出力電流 IOUT(peak) 3 A
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -20 ℃
出力電圧 VO 84 V
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
TB67S142HG(O) 17 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます