TLP2662

フォトカプラー(IC出力)

製品概要

特長 高温動作保証
用途 通信インターフェース用 / 計測器用 / PLC用
機能 高速
回路数 2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP8
外観 東芝 TLP2662 フォトカプラー(IC出力)製品のDIP8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 リード挿入/表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
9.66×7.62×3.65
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
項目 記号 単位
電源電圧 VCC 2.7 to 6 V
動作温度 Topr -40 to 125

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
伝搬遅延時間バラツキ |tpHL-tpLH| - 35 ns
絶縁耐圧 BVS t=60sec 5000 Vrms
コモンモード過渡耐性 CMH / CML - +/-20 kV/μs
供給電流 (Max) ICC - 8 mA
スレッショルド入力電流(H/L) IFHL - 5 mA
伝搬遅延時間(H/L)(Max) tpHL - 75 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Max) tpLH - 75 ns
伝送レート - - 15 Mbps
電源電圧(推奨動作条件)(Max) VCC - 5.5 V
電源電圧(推奨動作条件)(Min) VCC - 2.7 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年07月

2026年09月

2026年09月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TLP2662(D4-TP1,F) 1500 Yes
TLP2662(F) 50 Yes
TLP2662(TP1,F) 1500 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます