TLP2719

フォトカプラー(IC出力)

製品概要

特長 オープンコレクター出力 / アナログ出力対応 / 沿面空間距離 8mm
用途 FA機器用 / 汎用インバーター用 / インテリジェントパワーモジュールのインターフェース
機能 高速 / IPM駆動
回路数 1
出力方式 オープンコレクター
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SO6L
外観 東芝 TLP2719 フォトカプラー(IC出力)製品のSO6Lパッケージ画像
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.84×10×2.1
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
項目 記号 単位
電源電圧 VCC -0.5 to 30 V
動作温度 Topr -40 to 100

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
絶縁耐圧 BVS t=60sec 5000 Vrms
コモンモード過渡耐性 CMH / CML - +/-10 kV/μs
変換効率 (Max) CTR - 55 %
変換効率 (Min) CTR - 15 %
変換効率 (Typ.) CTR - 37 %
供給電流 (Max) ICC - 0.001 mA
伝搬遅延時間(H/L)(Max) tpHL - 850 ns
伝搬遅延時間(H/L)(Typ.) tpHL - 200 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Max) tpLH - 2000 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Typ.) tpLH - 210 ns
伝送レート - - 1 Mbps
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年06月

2026年03月

2026年09月

2026年09月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TLP2719(D4-TP,E 1500 Yes
TLP2719(D4-TP4,E 1500 Yes
TLP2719(TP,E 1500 Yes
TLP2719(TP4,E 1500 Yes

アプリケーション

汎用インバーター/サーボ
インバーター/サーボの設計では、低消費電力化、小型化や堅牢な動作などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動回路部、信号伝送回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
IoTセンサー
IoTセンサーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種センサー信号入力部、制御部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
家庭用PVインバーター
家庭用PVインバーターの設計では、高効率化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、コンバーター回路部やインバーター回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます