クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 特長 | 2.3mm 薄型パッケージ / 3.3V/5V電源駆動 / 50Mbps 超高速 / 125℃ 高温動作 |
|---|---|
| 用途 | 通信インターフェース用 / FA機器用 / 計測器用 |
| 機能 | 高速 |
| 回路数 | 1 |
| 出力方式 | トーテムポール(INV) |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
| 安全規格 |
認定品 : UL 1577
/ cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE)
*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。 |
| 東芝パッケージ名 | SO6L |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 6 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
3.84×10×2.1 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| 参考パッド寸法図 | 表示 |
| Ultra Librarian® CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
![]() UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード |
| SamacSys CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
SamacSysからダウンロード |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
|
注1 |
Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。 |
|
注2 |
SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。 |
|
注3 |
フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VCC | 6 | V |
| 動作温度 | Topr | -40 to 125 | ℃ |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 伝搬遅延時間バラツキ | |tpHL-tpLH| | - | 8 | ns |
| 絶縁耐圧 | BVS | t=60sec | 5000 | Vrms |
| コモンモード過渡耐性 | CMH / CML | - | +/-25 | kV/μs |
| 供給電流 (Max) | ICC | - | 2.5 | mA |
| スレッショルド入力電流(H/L) | IFHL | - | 4 | mA |
| 伝搬遅延時間(H/L)(Max) | tpHL | - | 20 | ns |
| 伝搬遅延時間(H/L)(Typ.) | tpHL | - | 11 | ns |
| 伝搬遅延時間(L/H)(Max) | tpLH | - | 20 | ns |
| 伝搬遅延時間(L/H)(Typ.) | tpLH | - | 10 | ns |
| 伝送レート | - | - | 50 | Mbps |
| 電源電圧(推奨動作条件)(Max) | VCC | - | 5.5 | V |
| 電源電圧(推奨動作条件)(Min) | VCC | - | 2.7 | V |