TLP591B

生産終了予定

フォトカプラー(フォトボル出力)

製品概要

特長 シャント抵抗内蔵
用途 汎用電源用 / バッテリーマネジメントシステム用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577

*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 5pin DIP6(cut)
外観 東芝 TLP591B フォトカプラー(フォトボル出力)製品の5pin DIP6(cut)パッケージ画像
ピン数 5
実装区分 リード挿入/表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
7.12×7.62×3.65
パッケージ寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
動作温度 Topr -40 to 85

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
開放電圧 (Min) VOC IF=20mA 7 V
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS t=60sec 2500 Vrms
短絡電流 (Min) ISC IF=20mA 24 μA

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます