TLP750

生産終了予定

フォトカプラー(IC出力)

製品概要

特長 アナログ出力対応
用途 通信インターフェース用 / PLC用 / 計測器用
機能 高速
回路数 1
出力方式 オープンコレクター
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE)

*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP8
外観 東芝 TLP750 フォトカプラー(IC出力)製品のDIP8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 リード挿入/表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
9.66×7.62×3.65
パッケージ寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
絶縁耐圧 BVS t=60sec 5000 Vrms
変換効率 (Min) CTR IF(IN)=16mA
rank=-
10 %
変換効率 (Min) CTR IF(IN)=16mA
rank=O
19 %
供給電流 (Max) ICC - 0.001 mA
伝搬遅延時間(H/L)(Max) tpHL - 800 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Max) tpLH - 800 ns
伝送レート - - 1 Mbps

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます