TLP785F

フォトカプラー(トランジスター出力)

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

特長 沿面空間距離 8mm
用途 通信インターフェース用 / 汎用電源用 / AC電源検知用
機能 汎用
回路数 1
入力タイプ DC
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP4(TLP785F)
外観 東芝 TLP785F フォトカプラー(トランジスター出力)製品のDIP4(TLP785F)パッケージ画像
ピン数 4
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.6×10.16×3.5
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
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 80 V
コレクター電流 IC 0.05 A
順電流 IF 0.06 A
動作温度 Topr -55 to 110 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) - 0.4 V
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS t=60sec 5000 Vrms
変換効率 (Max) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=-
600 %
変換効率 (Min) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=-
50 %
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2018年07月

2025年12月

2026年09月

2026年09月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS CTR_RANK VDE オンラインディストリビューター在庫検索
TLP785F(BL-TP7,F 4000 Yes BL (200%-600%) -
TLP785F(BLL-T7,F 4000 Yes BLL(200%-400%) -
TLP785F(D4-TP7,F 4000 Yes - Yes
TLP785F(D4B-T7,F 4000 Yes BLL(200%-400%) Yes
TLP785F(D4BLT7,F 4000 Yes BL (200%-600%) Yes
TLP785F(D4GBT7,F 4000 Yes GB(100%-600%) Yes
TLP785F(D4GHT7,F 4000 Yes GRH(150%-300%) Yes
TLP785F(D4GLT7,F 4000 Yes GRL(100%-200%) Yes
TLP785F(D4GRT7,F 4000 Yes GR(100%-300%) Yes
TLP785F(D4Y-T7,F 4000 Yes Y(50%-150%) Yes
TLP785F(D4YHT7,F 4000 Yes YH(75%-150%) Yes
TLP785F(GB-TP7,F 4000 Yes GB(100%-600%) -
TLP785F(GR-TP7,F 4000 Yes GR(100%-300%) -
TLP785F(GRH-T7,F 4000 Yes GRH(150%-300%) -
TLP785F(GRL-T7,F 4000 Yes GRL(100%-200%) -
TLP785F(TP7,F 4000 Yes - -
TLP785F(Y-TP7,F 4000 Yes Y(50%-150%) -
TLP785F(YH-TP7,F 4000 Yes YH(75%-150%) -

リファレンスデザイン

これは、200W AC-DC電源のブロック図です。
200W AC-DC電源
家電製品や各種組み込み電源応用を想定したDC24V/200W出力のユニバーサル入力AC-DC電源のリファレンスデザインです。仕様、ブロック図、基板パターンなどを提供します。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます