製品概要

特長 4ビットD/Aコンバーター2チャネル(位相反転)内蔵 / 擬似正弦波生成回路内蔵(外部クロックの1/16分周) / 外部からのアナログ信号検出/非検出回路内蔵 / アナログスイッチを2チャネル内蔵 / T6B70BFGの小型パッケージ版
用途 給湯器本体とコントロールユニット間の通信用
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SSOP16-P-225-0.65B
外観 東芝 T6B70BFNG 給湯器用IC製品のSSOP16-P-225-0.65Bパッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
動作温度 (Max) Topr 80 ℃
動作温度 (Min) Topr -20 ℃
保存温度 (max) Tstg 125 ℃
保存温度 (min) Tstg -55 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
電源電圧 (Typ.) - - 4.5 to 5.5 V