TA78DS15F

生産終了予定

シリーズレギュレータ (3端子レギュレータ)

製品概要

特長 小電流出力 / ロードロップアウト
保護機能 60Vロードダンプ / 電源逆接 / 過電流保護 / 過熱保護
極性 正
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PW-Mini
外観 東芝 TA78DS15F シリーズレギュレータ (3端子レギュレータ)製品のPW-Miniパッケージ画像
JEITA SC-62
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.6×4.2×1.6
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
出力電流 (Max) IOUT 30 mA
許容損失 PD 0.5 W
入力電圧 VIN 29 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
出力電圧精度 (ABSMax) accuracy(VOUT) Ta>=-40℃
Ta<=85℃
+/-10 %
バイアス電流 (Typ.) IB IOUT=0A 1 mA
ドロップアウト電圧 (Max) VD IOUT=0.01A 0.3 V
ドロップアウト電圧 (Typ.) VD IOUT=0.01A 0.2 V
出力電圧 (Typ.) VOUT - 15 V

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます