TA78L05PF

生産終了予定

シリーズレギュレータ (3端子レギュレータ)

製品概要

特長 小電流出力
保護機能 過電流保護 / 過熱保護
極性 正
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PS-8
外観 東芝 TA78L05PF シリーズレギュレータ (3端子レギュレータ)製品のPS-8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
出力電流 (Max) IOUT 150 mA
許容損失 (ガラスエポキシ基板搭載) PD 1.3 W
入力電圧 VIN 35 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
出力電圧精度 (ABSMax) accuracy(VOUT) Tj=25℃ +/-4 %
バイアス電流 (Typ.) IB - 3.1 mA
ドロップアウト電圧 (Typ.) VD IOUT=0.15A 2 V
出力電圧 (Typ.) VOUT - 5 V

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます