TA78M15SB

生産終了予定

シリーズレギュレータ (3端子レギュレータ)

製品概要

特長 中電流出力
保護機能 過熱保護 / 過電流保護
極性 正
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SIP3-P-2.50A
ピン数 3
実装区分 リード挿入

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
出力電流 (Max) IOUT 500 mA
許容損失 PD 1.8 W
入力電圧 VIN 35 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
出力電圧精度 (ABSMax) accuracy(VOUT) Tj=25℃ +/-4 %
バイアス電流 (Typ.) IB - 4.8 mA
ドロップアウト電圧 (Typ.) VD IOUT=0.35A 1.7 V
出力電圧 (Typ.) VOUT - 15 V

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます