TAR5SB42

新規設計非推奨

ポイントレギュレーター(シングル出力)

製品概要

用途 民生機器 / 汎用電源
特長 広い入力電圧 / 低出力ノイズ電圧
出力電圧タイプ 固定出力タイプ
過電流保護機能 Y
過熱保護機能 Y
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV)
外観 東芝 TAR5SB42 ポイントレギュレーター(シングル出力)製品のSMVパッケージ画像
JEITA SC-74A
パッケージコード SOT-25
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×1.1
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2
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
入力電圧 VIN 15 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
動作出力電流 (Max) IOUT - 200 mA
動作入力電圧 * VIN - 2.4 to 15 V
出力電圧 (Typ.) VOUT - 4.2 V
出力電圧ラインアップ VOUT - 1.5 to 5.0 V
バイアス電流(消費電流) (オン時) (Typ.) * IB(ON) IOUT=0mA 170 μA
ドロップアウト電圧 (Typ.) * VDO IOUT=0.05A 130 mV
リップル圧縮度 (Typ.) * R.R. f=1kHz 70 dB
出力雑音電圧 (Typ.) * VNO - 30 μVrms
動作温度 Topr - -40 to 85 ℃
出力コンデンサー容量 COUT - ≥10 μF

 * 代表特性、詳細はデータシートをご参照ください。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます