TB7005FL

生産終了予定

降圧チョッパ方式の同期整流型コンバータモジュール

製品概要

特長 PWM端子入力は3.3Vロジックに対応 / ブートスイッチ機能内蔵
保護機能 減電圧保護機能 / ローサイドMOSFET強制オフ機能
防湿梱包品 あり
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 QFN56
ピン数 56
実装区分 表面実装

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
出力電流 (Max) IOUT - 35 A

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます