TB7113FN

生産終了予定

昇圧型DC/DCコンバータ

製品概要

特長 位相補償内蔵 / 同期整流 / ロードスイッチによる出力電圧停止機能 / 可変ソフトスタート機能
保護機能 過熱保護機能 / 減電圧保護機能
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PS-8
外観 東芝 TB7113FN 昇圧型DC/DCコンバータ製品のPS-8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
発振周波数 (Typ.) fOSC - 1000 kHz
出力電流 (Max) IOUT - 0.5 A
動作電圧 (Max) VIN(opr) - 20 V
動作電圧 (Min) VIN(opr) - 2.7 V

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます