TCR2EN33

低ドロップアウト(LDO)リニアーボルテージレギュレーター

製品概要

用途 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源
特長 小型パッケージ
出力電圧タイプ 固定出力タイプ
過電流保護機能 Y
オートディスチャージ機能 Y
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SDFN4E
外観 東芝 TCR2EN33 低ドロップアウト(LDO)リニアーボルテージレギュレーター製品のSDFN4Eパッケージ画像
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
0.8×0.8×0.38
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
入力電圧 VIN 6 V
許容損失 (ガラスエポキシ基板(40mm×40mm)実装時) PD 300 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
動作出力電流 (Max) IOUT - 200 mA
動作入力電圧 * VIN - 1.5 to 5.5 V
出力電圧 (Typ.) VOUT - 3.3 V
出力電圧ラインアップ VOUT - 1.0 to 3.6 V
出力電圧精度(±) * - - 1.0 %
バイアス電流(消費電流) (オン時) (Typ.) * IB(ON) IOUT=0mA 35 μA
スタンバイ電流 (オフ時) (Typ.) * IB(OFF) - 0.1 μA
ドロップアウト電圧 (Typ.) * VDO IOUT=0.15A 160 mV
リップル圧縮度 (Typ.) * R.R. f=1kHz 73 dB
出力雑音電圧 (Typ.) * VNO - 35 μVrms
動作温度 Topr - -40 to 85 ℃
出力コンデンサー容量 COUT - ≥1.0 μF

 * 代表特性、詳細はデータシートをご参照ください。
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
TCR2EN33,LF 10000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます