TCR5FM35A

低ドロップアウト(LDO)リニアボルテージレギュレータ

製品概要

用途 モバイル機器 / IOT/ウエアラブル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 / オーディオ電源
特長 高リップル圧縮度 / 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 低出力ノイズ電圧 / 小型パッケージ
出力電圧タイプ 固定出力タイプ
過電流保護機能 Y
過熱保護機能 Y
オートディスチャージ機能 Y
突入電流抑制回路 Y
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 DFN4D
外観 東芝 TCR5FM35A 低ドロップアウト(LDO)リニアボルテージレギュレータ製品のDFN4Dパッケージ画像
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.0×1.0×0.37
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
入力電圧 VIN 6.0 V
許容損失 (ガラスエポキシ基板(40mm×40mm)実装時) PD 420 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
動作出力電流 (Max) IOUT - 500 mA
動作入力電圧 * VIN - 1.55 to 5.5 V
出力電圧 (Typ.) VOUT - 3.5 V
出力電圧ラインアップ VOUT - 0.9 to 5.0 V
出力電圧精度(±) * - - 2.2 %
バイアス電流(消費電流) (オン時) (Typ.) * IB(ON) IOUT=0mA 10 μA
スタンバイ電流 (オフ時) (Typ.) * IB(OFF) - 0.1 μA
ドロップアウト電圧 (Typ.) * VDO IOUT=0.5A 220 mV
リップル圧縮度 (Typ.) * R.R. f=1kHz 91 dB
出力雑音電圧 (Typ.) * VNO - 5 μVrms
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
出力コンデンサー容量 COUT - ≥1.0 μF

 * 代表特性、詳細はデータシートをご参照ください。
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
TCR5FM35A,RF 5000 - Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます