製品概要

検知極性 両極検知
出力構造 プッシュプル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-23F
外観 東芝 TCS20DPR 磁気センサー製品のSOT-23Fパッケージ画像
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.4×0.8
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
電源電圧 (Max) VCC 5.5 V
電源電圧 (Min) VCC 2.3 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
磁束感度
(検出レベル) (Typ.)
|BON| - 3.4 mT
磁束感度
(検出レベル) (Typ.)
|BOFF| - 2.0 mT
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年12月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます