CUHS20F60

小信号ショットキーバリアダイオード

製品概要

特長 高耐圧 / 高速スイッチング
内部接続 シングル
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOD-323HE (US2H)
外観 東芝 CUHS20F60 小信号ショットキーバリアダイオード製品のUS2Hパッケージ画像
パッケージコード SOD-323HE
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.5×1.4×0.60
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
平均整流電流 IO 2.0 A
逆電圧 VR 60 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
300 pF
順電圧 (Max) VF IF=700mA 0.43 V
順電圧 (Max) VF IF=1000mA 0.48 V
順電圧 (Max) VF IF=2000mA 0.59 V
順電圧 (Typ.) VF IF=500mA 0.35 V
順電圧 (Typ.) VF IF=700mA 0.37 V
順電圧 (Typ.) VF IF=1000mA 0.41 V
順電圧 (Typ.) VF IF=2000mA 0.52 V
逆電流 (Max) IR VR=60V 0.070 mA
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年02月

2025年08月

2025年02月

2025年02月

2023年01月

2026年09月

2026年09月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

*3

ELDO™はSiemens Industry Software Inc.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその商標です。
Siemens Industry Software Inc.関連の商標リストについてはこちらをご覧ください。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
CUHS20F60,H3F 3000 Yes 一般用途

アプリケーション

マルチファンクションプリンター
マルチファンクションプリンター (MFP) の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種エンジン (モーター駆動) 部、スキャナー部、動作制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
サーバー
サーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
インクジェットプリンター
インクジェットプリンターの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種エンジン (モーター駆動) 部、スキャナー部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ワイヤレスチャージャー
ワイヤレスチャージャーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、インバーター回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます